Vue d’ensemble
- Portée étendue (double)
- IP67 et IP69k pour une meilleure protection en milieu humide
- Modèles c.c. à 2 fils (NO, NF), c.c. à 3 fils (NO, NF), c.c. à 4 fils (NO+NF)
Boîtier
Protection anti-rupture de câble (traction)
Protection anti-rupture de câble (flexion)
Résistance mécanique élevée
Fiabilité
Immunité sonore élevée contre les interférences électromagnétiques
Résistance élevée aux vibrations
IP69k
IP69k selon DIN 40 050 section 9
Le test IP69K selon DIN 40 050 section 9 vise à simuler un nettoyage à haute pression/vapeur. Pendant le test 14-16 L/min d'eau à 80 °C sont pulvérisés sur le capteur de différents angles à 8 000 – 10 000 kPa. Le capteur peut ne subir aucun dommage causé par les jets d'eau haute pression ni en apparence ni au niveau de sa fonctionnalité.